LED-afstandhouder - Rond, Imperiale Afstandhouders, Gegoten, T-1 3/4,.24 in Hoogte, Naturel

Artikelcode: LEDS2M-240-01
LEDS2M-240-01 heeft een bedrijfstemperatuurbereik van -40 to 85 °C met een totale diameter van 5,1 mm en een totale hoogte van 6,1 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible LED Type (All)
:
T-1 3/4,5.0 mm
Inside Height
:
2 mm
Overall Height
:
6,1 mm
Overall Diameter
:
5,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Vorm (alle)
:
Rond
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,516 500 : € 0,246 1000 : € 0,155 5000 : € 0,123 10000 : € 0,107 25000 : € 0,0941 50000 : € 0,0866
essential solutions
delivered