Ronde, Imperiale, Gegoten T-1 3/4 LED-afstandhouder - 4,6 mm Totale Hoogte

Artikelcode: LEDS2M-180-01
LEDS2M-180-01 heeft een bedrijfstemperatuurbereik van -40 to 85 °C met een totale diameter van 5,1 mm en een totale hoogte van 4,6 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible LED Type (All)
:
T-1 3/4,5.0 mm
Inside Height
:
2 mm
Overall Height
:
4,6 mm
Overall Diameter
:
5,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Vorm (alle)
:
Rond
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,516 500 : € 0,246 1000 : € 0,155 5000 : € 0,123 10000 : € 0,107 25000 : € 0,0941 50000 : € 0,0866
essential solutions
delivered