Ronde Imperiale Geëxtrudeerde Zwarte T-1 3/4 LED-afstandhouder - UL94 V-0 Brandbaarheidsklasse

Artikelcode: LEDS2-4-26
LEDS2-4-26 heeft een totale diameter van 4,8 mm en een totale hoogte van 6,4 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible LED Type (All)
:
T-1 3/4,5.0 mm
Overall Height
:
6,4 mm
Overall Diameter
:
4,8 mm
Hole Spacing
:
2,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Vorm (alle)
:
Rond
Slot Width
:
1,5 mm
Operating Temperature Range
:
0 to 50 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,147 1000 : € 0,133
essential solutions
delivered