ONLINE CATALOGUS Rechthoekige Led-afstandhouder - Totale Breedte

Artikelcode: 300052559935
300052559935 heeft een bedrijfstemperatuurbereik van met een totale breedte van en een totale hoogte van .

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Diameter Behuizing
:
10,0 mm
Lengte afstandhouder
:
25,0 mm
Diameter
:
10 0 mm
Afstandhoudervorm
:
Rond
Massief materiaal
:
Nylon 6
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,24 500 : € 0,877 1000 : € 0,629
essential solutions
delivered