Inklikmodel Verticale Kaartgeleider: UL94 V-2N/A, 0 8 - Paneeldikte, 34,9 mm Hoogte

Artikelcode: LCBG-1.5T-01
NaturalInklikmodel Verticale Kaartgeleider voor bevestiging in een gat van Rectangular .175 x .310" in 0 8 - dikke panelen. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van -40 to 85 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Inklikmodel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Height
:
34,9 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Geschikt voor paneeldiktes
:
1,6 mm
Hole Spacing Length
:
34,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,568
essential solutions
delivered