Inklikken Verticale Kaartgeleider: UL94 V-2Nylon, 1 2 - Paneeldikte, 31,8 mm Hoogte

Artikelcode: VMCGLE-31M-01
NaturelInklikken Verticale Kaartgeleider voor bevestiging in een gat van in 1 2 - dikke panelen. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van -40 to 85 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Inklikken
Full Material
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Colour
:
Naturel
Hoogte
:
31,8 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Brand
:
Richco
Accepts Panel Thickness
:
1,6 mm
ID - Barcode
:
5052751881600
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 1000 : € 0,1062
essential solutions
delivered