Verticale Kaartgeleider met Getapte Plastic Pen: Schroef Bevestiging, 2 0 mm Paneeldikte, 65,0 mmH x B

Artikelcode: VMCGN65-440-L
BlueN/A Verticale Kaartgeleider wordt bevestigd in een diameter #4-40 gat met een dubbel kanaal voor evenwijdige bevestiging. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van -20 to 50 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Schroef
Height
:
65,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#4-40
Style
:
1
Hole Spacing Length
:
5,57 mm
Operating Temperature Range
:
-20 to 50 °C
Overall Height
:
65,0 mm
Merk
:
Richco
Geschikt voor paneeldiktes
:
2,0 mm
Vergrendelingsfunctie
:
Afsluitbaar
Package Quantity
:
100
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,00 100 : € 1,81 500 : € 1,66 1000 : € 1,58 2500 : € 1,49 5000 : € 1,33
essential solutions
delivered