Verticale Kaartgeleider met Getapte Plastic Pen: Schroef Bevestiging, 2 0 mm Paneeldikte, 120,0 mmH x B

Artikelcode: VMCGN120-M3-L-K
BlueN/A Verticale Kaartgeleider wordt bevestigd in een diameter M3 gat met een dubbel kanaal voor evenwijdige bevestiging. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van -20 to 50 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Schroef
Height
:
120,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Style
:
1
Hole Spacing Length
:
112,0 mm
Includes (All)
:
Schroeven, Ringen en Borgringen
Operating Temperature Range
:
-20 to 50 °C
Overall Height
:
120,0 mm
Merk
:
Richco
Geschikt voor paneeldiktes
:
2,0 mm
Vergrendelingsfunctie
:
Afsluitbaar
Package Quantity
:
100
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,31 100 : € 1,98 500 : € 1,83 1000 : € 1,74 2500 : € 1,63 5000 : € 1,44
essential solutions
delivered