Verticale Kaartgeleider met Getapte Metalen Pen: Schroef Bevestiging, Paneeldikte, 90,0 mmH x 18,0 mmB

Artikelcode: VMCG-90-MPBK-K
GrijsNylon Verticale Kaartgeleider voor bevestiging in een 2,0 mm diameter M3 gat voor nauwe ruimtes zoals een PCB-rek. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van -20 to 140 °C.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 166211401816

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Massief materiaal
:
Glasvezelversterkt Nylon 6
Kleur
:
Grijs
Hoogte
:
90,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Stijl
:
1
Totale breedte
:
18,0 mm
Gatdiameter
:
2,0 mm
Afstand tussen gaten
:
81,5 mm
Omvat (alle)
:
Schroeven, Ringen en Borgringen
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-20 to 140 °C
Materiaal vergrendeling
:
HDPE
Schroefmateriaal
:
Verzinkt Zacht Staal
Materiaal onderlegring
:
RVS
Materiaal Schroefdraad
:
Messing
Merk
:
Richco
Accepts Panel Thickness
:
1,6 mm
ID - Barcode
:
5052751881556
Breedte basis tot midden gat
:
3,0 mm (0,118 in)
Vergrendelingsfunctie
:
Afsluitbaar
Materiaal Pin
:
RVS
Verpakkingsaantal
:
100
Materiaaltype
:
RMS-38;RMS-284;RMS-228;RMS-415;RMS-228;RMS-231
Totale hoogte
:
90,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,84 100 : € 2,20 1000 : € 1,56 5000 : € 1,24 10000 : € 1,08 25000 : € 0,95 50000 : € 0,873
essential solutions
delivered