Verticale Kaartgeleider met Getapte Metalen Pen: Schroef Bevestiging, Paneeldikte, 160,0 mmH x 19,0 mmB

Artikelcode: VMCG-360-MPBK-K
GrijsNylon Verticale Kaartgeleider voor bevestiging in een diameter M3 gat voor nauwe ruimtes zoals een PCB-rek. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van -20 to 140 °C.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 166212001816

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Massief materiaal
:
Glasvezelversterkt Nylon 6
Kleur
:
Grijs
Hoogte
:
160,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Stijl
:
3
Totale breedte
:
19,0 mm
Afstand tussen gaten
:
112,5 mm
Omvat (alle)
:
Schroeven, Ringen en Borgringen
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-20 to 140 °C
Materiaal vergrendeling
:
HDPE
Schroefmateriaal
:
Verzinkt Zacht Staal
Materiaal onderlegring
:
RVS
Materiaal Schroefdraad
:
Messing
Merk
:
Richco
Geschikt voor paneeldiktes
:
1,6 mm
Vergrendelingsfunctie
:
Afsluitbaar
Materiaal Pin
:
RVS
Verpakkingsaantal
:
100
Materiaaltype
:
RMS-38;RMS-284;RMS-228;RMS-415;RMS-228;RMS-231
Totale hoogte
:
160,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,05 100 : € 3,14 1000 : € 2,23 5000 : € 1,75 10000 : € 1,54 25000 : € 1,35 50000 : € 1,25
essential solutions
delivered