Verticale Kaartgeleider met Getapte Metalen Pen: Schroef Bevestiging, Paneeldikte, 120,0 mmH x 18,0 mmB

Artikelcode: VMCG-330-MPBK-K
GrijsN/B Verticale Kaartgeleider voor bevestiging in een 2,0 mm diameter M3 gat voor nauwe ruimtes zoals een PCB-rek. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van -20 to 140 °C.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 166211901816

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Grijs
Hoogte
:
120,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Stijl
:
1
Totale breedte
:
18,0 mm
Gatdiameter
:
2,0 mm
Afstand tussen gaten
:
112,5 mm
Omvat (alle)
:
Screws, Washers and Lock-washers
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-20 to 140 °C
Materiaal vergrendeling
:
HDPE
Schroefmateriaal
:
Verzinkt zacht staal
Materiaal onderlegring
:
Roestvrij staal
Materiaal Schroefdraad
:
Messing
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Materiaal
:
N/B
Merk
:
Richco
Geschikt voor paneeldiktes
:
1,6 mm
Breedte basis tot midden gat
:
3,0 mm (0,118 in)
Vergrendelingsfunctie
:
Afsluitbaar
Verpakkingsaantal
:
100
Totale hoogte
:
120,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,31 100 : € 1,98 500 : € 1,83 1000 : € 1,74 2500 : € 1,63 5000 : € 1,44
essential solutions
delivered