Verticale Kaartgeleider met Getapte Metalen Pen: Schroef Bevestiging, Paneeldikte, 120,0 mmH x 18,0 mmB

Artikelcode: VMCG-320-MPBK-K
GreyN/A Verticale Kaartgeleider voor bevestiging in een diameter M3 gat voor nauwe ruimtes zoals een PCB-rek. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van -20 to 140 °C.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 166211801816

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Schroef
Height
:
120,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Style
:
3
Totale breedte
:
18,0 mm
Hole Spacing Length
:
112,5 mm
Includes (All)
:
Schroeven, Ringen en Borgringen
Operating Temperature Range
:
-20 to 140 °C
Merk
:
Richco
Geschikt voor paneeldiktes
:
1,6 mm
Vergrendelingsfunctie
:
Afsluitbaar
Package Quantity
:
100
Overall Height
:
120,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,66 100 : € 3,29
essential solutions
delivered