Horizontale Kaartgeleider - Kleefbevestiging, Inschuifmodel, Eenzijdig

Artikelcode: BMS-SA5-48
Horizontale bevestiging voor platen van alle lengtes of breedtes. Totale breedte is 1219 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Totale breedte
:
1219 mm
Massief materiaal
:
PVC
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Kleur
:
Zwart
Geschikt voor paneeldiktes
:
1,6 mm
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 75,08
essential solutions
delivered