Verstelbare Horizontale Kaartgeleider, inklikmodel 9,1 mm Totale Breedte, UL94 V-2N/B, Paneeldikte

Artikelcode: ACGE-01
NatuurlijkeN/B Horizontale Kaartgeleider Kliksluiting voor bevestiging op panelen van dik. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van -40 to 85 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kliksluiting
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Totale breedte
:
9,1 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,417
essential solutions
delivered