Verstelbare Horizontale Kaartgeleider: 7.9 mm Totale breedte, UL94 V-0 PVC, Plaatdikte

Artikelcode: ACGC-4800
NatuurlijkeN/B Horizontale Kaartgeleider Klikvergrendeling voor bevestiging op panelen van 1 6 mm dik. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van 0 to 50 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Klikvergrendeling
Massief materiaal
:
PVC
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 50 °C
Totale breedte
:
7,9 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Geschikt voor paneeldiktes
:
1,6 mm
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 108,77
essential solutions
delivered