Kaartgeleider, Smal, Naturel, Nylon 6/6, Geschikt voor Paneel van Max. .062 in, Lengte 215,9 mm

Artikelcode: RN-350-2
Omdat dit product zo smal is, is een hogere dichtheid of maximale luchtstroom mogelijk. De totale lengte is 215,9 mm. Hij is geschikt voor een printplaat met een maximale dikte van .062 in


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Drukbevestiging
Full Material
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Distance Between Fixing Holes
:
76,2 mm
Brand
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 - 90 °C (-40 - 194 °F)
Accepts Panel Thickness
:
1,6 mm
ID - Barcode
:
5052751846685
Material Type
:
RMS-48
Colour
:
Naturel
Overall Length
:
215,9 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,94 250 : € 1,41 500 : € 0,883 1000 : € 0,538 5000 : € 0,424 10000 : € 0,371 25000 : € 0,326 50000 : € 0,30
essential solutions
delivered