Kaartgeleider, Smal, Natuurlijke, Nylon 6/6, Geschikt voor Paneel van Max. .062 in, Lengte 215,9 mm

Artikelcode: RN-250-2
Omdat dit product zo smal is, is een hogere dichtheid of maximale luchtstroom mogelijk. De totale lengte is 215,9 mm. Hij is geschikt voor een printplaat met een maximale dikte van .062 in


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
50,8 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 - 90 °C (-40 - 194 °F)
Totale Lengte
:
215,9 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Geschikt voor paneeldiktes
:
1,6 mm
Plaatdikte (mm)
:
1 2 - 2 2 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,12 500 : € 1,41 1000 : € 0,936 5000 : € 0,449 10000 : € 0,393 25000 : € 0,346 50000 : € 0,318
essential solutions
delivered