Inklikmodel met Spanning - Horizontale Kaartgeleider - totale breedte 99,7 mm

Artikelcode: TRCG-3.925
Spanningsgrepen zorgen voor veerspanning, die de platen vasthouden. De totale breedte is 99,7 mm, gebruikstemperatuurbereik -40 to 130 °C


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Totale breedte
:
99,7 mm
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
2
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
92,1 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 130 °C
Kleur
:
Zwart
Geschikt voor paneeldiktes
:
2,2 mm
Plaatdikte (mm)
:
1 8 - 2 2 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,423 500 : € 0,381
essential solutions
delivered