Inklikmodel met Spanning - Horizontale Kaartgeleider - totale breedte 83,8 mm

Artikelcode: TRCG-3.300
Spanningsgrepen zorgen voor veerspanning, die de platen vasthouden. De totale breedte is 83,8 mm, gebruikstemperatuurbereik -40 to 130 °C


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Drukbevestiging
Totale breedte
:
83,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Style
:
2
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
76,2 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 130 °C
Geschikt voor paneeldiktes
:
2,2 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,393 500 : € 0,3537
essential solutions
delivered