Inklikmodel met Spanning - Horizontale Kaartgeleider - totale breedte 169,5 mm

Artikelcode: TCG1-6.675-23
Spanningsgrepen zorgen voor veerspanning, die de platen vasthouden. De totale breedte is 169,5 mm, gebruikstemperatuurbereik -40 to 130 °C


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Drukbevestiging
Totale breedte
:
169,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Style
:
1
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
161,9 mm
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 130 °C
Geschikt voor paneeldiktes
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,89 500 : € 0,801
essential solutions
delivered