Kaartgeleider: 139,7 mm Breed, Geleidende Nylonverbinding, Paneeldikte 0 5 - 2 0 mm

Artikelcode: MPCGCN-550
ZwartGeleidende Nylonverbinding Horizontale Kaartgeleider Drukbevestiging voor bevestiging op panelen van 0 5 - 2 0 mm dik. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van 0 to 60 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Totale breedte
:
139,7 mm
Massief materiaal
:
Geleidende Nylon-6 Verbinding
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
114,4 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 60 °C
Materiaal
:
Geleidende Nylonverbinding
Speciale eigenschappen (alle)
:
Conductive
Geschikt voor paneeldiktes
:
2,0 mm
ID - Barcode
:
5052751821927
Materiaaltype
:
RMS-392
Kleur
:
Zwart
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,29 500 : € 1,94 1000 : € 1,29 5000 : € 1,03 10000 : € 0,841 25000 : € 0,711 50000 : € 0,582
essential solutions
delivered