Kaartgeleider: 76,2 mm Breed, Geleidende Nylonverbinding, Paneeldikte 0 5 - 2 0 mm

Artikelcode: MPCGCN-300
ZwartGeleidende Nylonverbinding Horizontale Kaartgeleider Drukbevestiging voor bevestiging op panelen van 0 5 - 2 0 mm dik. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van 0 to 60 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Totale breedte
:
76,2 mm
Massief materiaal
:
Geleidende Nylon-6 Verbinding
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
50,8 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 60 °C
Speciale eigenschappen (alle)
:
Conductive
ID - Barcode
:
5052751821903
Geschikt voor paneeldiktes
:
2,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Geleidende Nylonverbinding
Materiaaltype
:
RMS-392
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,88 500 : € 1,30 1000 : € 0,868 5000 : € 0,694 10000 : € 0,564 25000 : € 0,478 50000 : € 0,391
essential solutions
delivered