Kaartgeleider: 63,5 mm Breed, N/B, Paneeldikte 0 5 - 2 0 mm

Artikelcode: MPCGCN-250
ZwartN/B Horizontale Kaartgeleider Drukbevestiging voor bevestiging op panelen van 0 5 - 2 0 mm dik. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van 0 to 60 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
38,1 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 60 °C
Totale breedte
:
63,5 mm
Kleur
:
Zwart
Speciale eigenschappen (alle)
:
Conductive
Geschikt voor paneeldiktes
:
2,0 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 5 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,65 500 : € 1,20 1000 : € 0,80 5000 : € 0,64 10000 : € 0,52 25000 : € 0,441 50000 : € 0,36
essential solutions
delivered