Kaartgeleider: 101,6 mm Breed, N/A, Paneeldikte 0 5 - 2 0 mm

Artikelcode: MPCG-400
NaturalN/A Horizontale Kaartgeleider Drukbevestiging voor bevestiging op panelen van 0 5 - 2 0 mm dik. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van -40 to 110 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Drukbevestiging
Totale breedte
:
101,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
76,2 mm
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Geschikt voor paneeldiktes
:
2,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,35 500 : € 1,11 1000 : € 0,864 5000 : € 0,691 10000 : € 0,561 25000 : € 0,475 50000 : € 0,389
essential solutions
delivered