Kaartgeleider: 76,2 mm Breed, N/A, Paneeldikte 0 5 - 2 0 mm

Artikelcode: MPCG-300
NaturalN/A Horizontale Kaartgeleider Drukbevestiging voor bevestiging op panelen van 0 5 - 2 0 mm dik. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van -40 to 110 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Drukbevestiging
Totale breedte
:
76,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
50,8 mm
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Geschikt voor paneeldiktes
:
2,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,25 500 : € 1,03 1000 : € 0,809 5000 : € 0,648 10000 : € 0,525 25000 : € 0,444 50000 : € 0,363
essential solutions
delivered