Kaartgeleider: 63,5 mm Breed, N/B, Paneeldikte 0 5 - 2 0 mm

Artikelcode: MPCG-250
NatuurlijkeN/B Horizontale Kaartgeleider Drukbevestiging voor bevestiging op panelen van 0 5 - 2 0 mm dik. Deze geleider is geschikt voor temperaturen van -40 to 110 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
38,1 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Totale breedte
:
63,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Geschikt voor paneeldiktes
:
2,0 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 5 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,24 500 : € 1,02 1000 : € 0,795 5000 : € 0,637 10000 : € 0,517 25000 : € 0,438 50000 : € 0,358
essential solutions
delivered