Kaartgeleider, Tapse Uiteinden 139,7 mm Totale breedte, UL94 V-2

Artikelcode: RSDC-550
NatuurlijkeN/B Horizontale Kaartgeleider Drukbevestiging voor bevestiging op panelen van 1 2 - 2 3 mm dik. Deze geleider heeft tapse uiteinden voor eenvoudig inbrengen van de plaat en is geschikt voor temperaturen van -40 to 90 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
114,3 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 90 °C
Totale breedte
:
139,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Geschikt voor paneeldiktes
:
1,6 mm
Plaatdikte (mm)
:
1 2 - 2 3 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,862 500 : € 0,776
essential solutions
delivered