Kaartgeleider, Tapse Uiteinden 101,6 mm Totale breedte, UL94 V-2

Artikelcode: RSDC-400
NaturalN/A Horizontale Kaartgeleider Drukbevestiging voor bevestiging op panelen van 1 2 - 2 3 mm dik. Deze geleider heeft tapse uiteinden voor eenvoudig inbrengen van de plaat en is geschikt voor temperaturen van -40 to 90 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Drukbevestiging
Totale breedte
:
101,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Style
:
1
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
76,2 mm
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 90 °C
Geschikt voor paneeldiktes
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,738 500 : € 0,664
essential solutions
delivered