Kaartgeleider, Horizontaal, Natuurlijke, Nylon 6/6, Geschikt voor Paneel van Max. 1.6 mm, Lengte

Artikelcode: RCGH-50
Deze NatuurlijkeNylon 6/6 horizontale kaartgeleider is bedoeld om een PCB printplaat met een dikte van 1.6 mm te "grijpen". Hij is lang. Beide uiteinden zijn taps voor eenvoudig invoeren van de printplaat.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Totale breedte
:
127,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
114,3 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Kleur
:
Natuurlijke
Geschikt voor paneeldiktes
:
1,6 mm
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,389 500 : € 0,35
essential solutions
delivered