Horizontale Eénzijdige Inklik-Inschuif Kaartgeleiders - Totale Breedte 88,9 mm

Artikelcode: RSSHG-351-165
Innovatieve bevestigingsmethode voor horizontale bevestiging, stevige retentie voor alle plaatbreedtes. De totale breedte is 88,9 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Totale breedte
:
88,9 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
63,5 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 65 °C
Kleur
:
Zwart
Geschikt voor paneeldiktes
:
1,6 mm
Plaatdikte (mm)
:
1 2 - 2 3 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,09 500 : € 0,983
essential solutions
delivered