Horizontale Kaartgeleider, Eén Taps Uiteinde: 164,1 mml Breedte, UL94 V-2N/A

Artikelcode: RSFS-600
NaturalN/A Horizontale Kaartgeleider Push Fit voor bevestiging op panelen van 1 2 - 2 3 mm dik. Deze geleider heeft één taps uiteinde voor eenvoudig inbrengen van de plaat en is geschikt voor temperaturen van -40 to 90 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Push Fit
Totale breedte
:
164,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Style
:
1
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
127,0 mm
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 90 °C
Geschikt voor paneeldiktes
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,891 500 : € 0,802
essential solutions
delivered