Horizontale Kaartgeleider, Eén Taps Uiteinde: 76,2 mml Breedte, UL94 V-2N/A

Artikelcode: RSFS-300
NaturalN/A Horizontale Kaartgeleider Push Fit voor bevestiging op panelen van 1 2 - 2 3 mm dik. Deze geleider heeft één taps uiteinde voor eenvoudig inbrengen van de plaat en is geschikt voor temperaturen van -40 to 90 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Push Fit
Overall Width
:
76,2 mm
Full Material
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Style
:
1
Distance Between Fixing Holes
:
50,8 mm
Brand
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 90 °C
Accepts Panel Thickness
:
1,6 mm
ID - Barcode
:
5052751850866
Material Type
:
RMS-48
Colour
:
Natural
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,765 500 : € 0,6885
essential solutions
delivered