Kaartgeleider, Diep Kanaal, Black, Nylon 6/6, Geschikt voor Paneel van Max. 3.2 mm, Lengte

Artikelcode: RDC-800-130
De sleufdiepte van .20 garandeert maximale plaatretentie, en is daarom geschikt voor toepassingen met een hoge trillings- en stootbelasting. De totale lengte is . Hij is geschikt voor een printplaat met een maximale dikte van 3.2 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 166112059902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Drukbevestiging
Totale breedte
:
203,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
177,8 mm
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 65 °C
Geschikt voor paneeldiktes
:
3,2 mm
Slot Width
:
3,4 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,88 500 : € 1,692
essential solutions
delivered