Kaartgeleider, Diep Kanaal, Zwart, Nylon 6/6, Geschikt voor Paneel van Max. 2.4 mm, Lengte

Artikelcode: RDC-800-102
De sleufdiepte van .20 garandeert maximale plaatretentie, en is daarom geschikt voor toepassingen met een hoge trillings- en stootbelasting. De totale lengte is . Hij is geschikt voor een printplaat met een maximale dikte van 2.4 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 166111959902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
127,0 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 65 °C
Totale breedte
:
203,2 mm
Kleur
:
Zwart
Geschikt voor paneeldiktes
:
2,4 mm
Plaatdikte (mm)
:
1 2 - 2 3 mm
Sleufbreedte
:
2,6 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,31 500 : € 2,40 1000 : € 1,60 5000 : € 0,767 10000 : € 0,672 25000 : € 0,591 50000 : € 0,543
essential solutions
delivered