Kaartgeleider, Diep Kanaal, Black, Nylon 6/6, Geschikt voor Paneel van Max. 2.4 mm, Lengte

Artikelcode: RDC-450-102
De sleufdiepte van .20 garandeert maximale plaatretentie, en is daarom geschikt voor toepassingen met een hoge trillings- en stootbelasting. De totale lengte is . Hij is geschikt voor een printplaat met een maximale dikte van 2.4 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 166111559902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Drukbevestiging
Totale breedte
:
114,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
127,0 mm
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 65 °C
Geschikt voor paneeldiktes
:
2,4 mm
Slot Width
:
2,6 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,957 500 : € 0,8613
essential solutions
delivered