Printplaatbevestiging en -verwijdering, Fig

Artikelcode: R1209-062
Dit product is sterk en stug en biedt optimale hefboomactie voor aanbrengen en extractie en een montagepen voor bevestiging. Het materiaaltype is N/A en de totale hoogte is 16,5 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stijl
:
4
Plaatdikte
:
1,6 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 90 °C
Aanvullende hardware inbegrepen
:
RRP-312
Totale hoogte
:
16,5 mm
Totale breedte
:
39,4 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,83 100 : € 1,42 1000 : € 1,01 5000 : € 0,795 10000 : € 0,695 25000 : € 0,614 50000 : € 0,563
essential solutions
delivered