Printplaatbevestiging en -verwijdering, Fig

Artikelcode: R1107-062
Dit product is sterk en stug en biedt optimale hefboomactie voor aanbrengen en extractie en een montagepen voor bevestiging. Het materiaaltype is N/A en de totale hoogte is 16,6 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stijl
:
1
Plaatdikte
:
1,6 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-30 to 140 °C
Aanvullende hardware inbegrepen
:
RRP-250
Totale hoogte
:
16,6 mm
Totale breedte
:
50,8 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,846 100 : € 0,761
essential solutions
delivered