PCB-ejector,,Fig

Artikelcode: RCP-89
Dit product is sterk en stug en biedt optimale hefboomactie voor extractie en een montagepen voor bevestiging. De totale breedte is 24,9 mm en de plaatdikte is 2,4 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stijl
:
7
Kleur
:
Wit
Plaatdikte
:
2,4 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 90 °C
Aanvullende hardware inbegrepen
:
RRP-06
Totale breedte
:
24,9 mm
Merk
:
Richco
Verpakkingsaantal
:
500
Serie
:
RCP
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,812 500 : € 0,731
essential solutions
delivered