Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metrische/Imperiale Draad, Plastic, 1.378 in; 35.0 mm Afstandhouder, M5

Artikelcode: HTSN-M5-35-10-1
Deze 25% glas gevuld Nylon 6ZeshoekigM5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 35,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Sleutelwijdte
:
10,0 mm
Lengte afstandhouder
:
35,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Massief materiaal
:
25% glas gevuld Nylon 6
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Kleur
:
Zwart
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,21 250 : € 0,578 500 : € 0,364 5000 : € 0,345 10000 : € 0,329 20000 : € 0,311 30000 : € 0,273
essential solutions
delivered