Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metrische/Imperiale Draad, Plastic, .787 in; 20.0 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: HTSN-M4-20-10-1
Deze 25% glas gevuld Nylon 6ZeshoekigM4 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 20,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Sleutelwijdte
:
10,0 mm
Lengte afstandhouder
:
20,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
Through
Massief materiaal
:
25% glas gevuld Nylon 6
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Kleur
:
Zwart
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,678 500 : € 0,526 1000 : € 0,374 5000 : € 0,295 10000 : € 0,258 25000 : € 0,227 50000 : € 0,209
essential solutions
delivered