Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metrische/Imperiale Draad, Plastic, .591 in; 15.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: HTSN-M3-15-6-1
Deze 25% glas gevuld Nylon 6ZeshoekigM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 15,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Sleutelwijdte
:
6,0 mm
Lengte afstandhouder
:
15,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
Through
Massief materiaal
:
25% glas gevuld Nylon 6
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Kleur
:
Zwart
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,755
essential solutions
delivered