Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metrische/Imperiale Draad, Plastic, .591 in; 15.0 mm Afstandhouder, M2

Artikelcode: HTSN-M2-15-5-1
Deze 25% glas gevuld Nylon 6ZeshoekigM2 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 15,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M2
Sleutelwijdte
:
5,0 mm
Lengte afstandhouder
:
15,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Massief materiaal
:
25% glas gevuld Nylon 6
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Kleur
:
Zwart
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,952 250 : € 0,455 500 : € 0,285 5000 : € 0,272 10000 : € 0,258 20000 : € 0,243 30000 : € 0,214
essential solutions
delivered