GF Nylon Hexagonal M5 Female To Female Standoff

Artikelcode: 302550059935
This 25% Glass Filled Nylon 6 Hexagonal M5 Female To Female Standoff is 50.0 mm (1.969 in) long


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M5
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Spacer Length
:
50,0 mm
Internal Thread Length
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,30 500 : € 1,02 1000 : € 0,913
essential solutions
delivered