GF Nylon Hexagonal M4 Female To Female Standoff

Artikelcode: 302460059935
This 25% Glass Filled Nylon 6 Hexagonal M4 Female To Female Standoff is 60.0 mm (2.362 in) long


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Spacer Length
:
60,0 mm
Internal Thread Length
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,29 500 : € 1,01 1000 : € 0,905
essential solutions
delivered