Glasvezelversterkt NylonZeshoekigM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 302332059935
Deze 25% glas gevuld Nylon 6ZeshoekigM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 32,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Sleutelwijdte
:
6,0 mm
Lengte afstandhouder
:
32,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Massief materiaal
:
25% glas gevuld Nylon 6
Materiaal
:
Glasvezelversterkt Nylon
Kleur
:
Zwart
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,939 500 : € 0,712 1000 : € 0,597
essential solutions
delivered