GF Nylon Hexagonal M3 Female To Female Standoff

Artikelcode: 302306059935
This 25% Glass Filled Nylon 6 Hexagonal M3 Female To Female Standoff is 6.0 mm (0.236 in) long


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Distance Across Flats
:
6,0 mm
Spacer Length
:
6,0 mm
Internal Thread Length
:
3,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,649 500 : € 0,492 1000 : € 0,411
essential solutions
delivered