GF Nylon Hexagonal M2.5 Female To Female Standoff

Artikelcode: 302218059935
This 25% Glass Filled Nylon 6 Hexagonal M2.5 Female To Female Standoff is 18.0 mm (0.709 in) long


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2.5
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Spacer Length
:
18,0 mm
Internal Thread Length
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,692 500 : € 0,526 1000 : € 0,44
essential solutions
delivered