GF Nylon Hexagonal M2 Female To Female Standoff

Artikelcode: 302135059935
This 25% Glass Filled Nylon 6 Hexagonal M2 Female To Female Standoff is 35.0 mm (1.378 in) long


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Spacer Length
:
35,0 mm
Internal Thread Length
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,988 500 : € 0,742 1000 : € 0,648
essential solutions
delivered