GF Nylon Hexagonal M2 Female To Female Standoff

Artikelcode: 302130059935
This 25% Glass Filled Nylon 6 Hexagonal M2 Female To Female Standoff is 30.0 mm (1.181 in) long


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Spacer Length
:
30,0 mm
Internal Thread Length
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,915 500 : € 0,694 1000 : € 0,581
essential solutions
delivered