Glasvezelversterkt NylonZeshoekigM2 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 302125059935
Deze 25% glas gevuld Nylon 6ZeshoekigM2 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 25,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M2
Sleutelwijdte
:
5,0 mm
Lengte afstandhouder
:
25,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Massief materiaal
:
25% glas gevuld Nylon 6
Materiaal
:
Glasvezelversterkt Nylon
Kleur
:
Zwart
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,97 500 : € 0,736 1000 : € 0,616
essential solutions
delivered